The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-19-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Automation Control
Product Series
  • Miniature Shock Absorbers
  • Industrial Shock Absorbers
  • Heavy Industrial Shock Absorbers
  • Profile Dampers
  • Damping Pads
Product families
  • TUBUS TA
  • TUBUS TS
  • TUBUS TR
  • TUBUS TR-H
  • TUBUS TR-L
  • TUBUS TR-HD
Basic Types
  • TR-L
TYPESEnergy capacity in-lbs/cycleEnergy capacity emergency use in-lbs/cycleStroke max. inch
TR29-17L63.7960.67
TR43-25L1242890.98
TR63-43L1942831.69
TR66-40L-19031,2661.57
TR66-40L-21,8062,5311.57
TR66-40L-32,7083,7881.57
TR66-40L-43,6115,0541.57
TR66-40L-54,5146,3191.57
TR76-45L-11,2831,7971.77
TR76-45L-22,5673,5931.77
TR76-45L-33,8505,3901.77
TR76-45L-45,1337,1871.77
TR76-45L-56,4178,9841.77
TR83-48L-11,5932,2301.89
TR83-48L-23,1864,4611.89
TR83-48L-34,7796,6911.89
TR83-48L-46,3738,9221.89
TR83-48L-57,96611,1521.89
TR99-60L-12,3903,3462.36
TR99-60L-24,7796,6912.36
TR99-60L-37,16910,0372.36
TR99-60L-49,55913,3822.36
TR99-60L-511,94916,7282.36
TR99-60L-614,33820,0732.36
TR99-60L-716,72823,4192.36
TR143-86L-15,3107,4353.39
TR143-86L-210,62114,8693.39
TR143-86L-315,93122,3043.39
TR143-86L-421,24229,7383.39
TR143-86L-526,55237,1733.39
TR143-86L-631,86344,6083.39
TR143-86L-737,17352,0423.39
TR188-108L-19,73613,6304.25
TR188-108L-219,47227,2604.25
TR188-108L-329,20740,8904.25
TR188-108L-438,94354,5214.25
TR188-108L-548,67968,1514.25
TR188-108L-658,41581,7814.25
TR188-108L-768,15195,4114.25

Profile Dampers
TR143-86L-2

Powerhouse in long body length

Radial Damping, Long Version
Energy capacity 10,621 in-lbs/cycle
Stroke max. 3.39 inch

Designed for applications with long and soft deceleration: The ACE TUBUS range TR-L radial tube dampers are maintenance-free, ready-to-install elements made of co-polyester elastomer.

Their radial load offers designers a very long and soft deceleration with a progressive reduction in energy at the end of the stroke. The TR-L range has been specially developed for a maximum stroke with a minimum height and a range of 63.7 in-lbs to 95,411 in-lbs (7.2 Nm to 10,780 Nm). The absorption capacity is dependent on the length of the selected tube damper. These models are available in sizes between Ø 1.14"" and Ø 46.77"". (Ø 29 mm and Ø 188 mm).
Profile Dampers
TR143-86L-2
Powerhouse in long body length
Radial Damping, Long Version
Energy capacity 10,621 in-lbs/cycle
Stroke max. 3.39 inch
ACE Controls Inc. - Image - TR-L
ACE Controls Inc. - Image - TR-L
$--.--
This product is not available for
online order.
If you are interested in ordering this
product, click the inquiry form below
and we will contact you.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
Operating & Mounting Instructions

Family TUBUS TR-L

Operating & Mounting Instructions 474 kB 6/19/22
  • Technical Details
  • Use Cases
TR143-86L-2
Radial Damping, Long Version

Dimensions

TR143-86L-2
Stroke max.3.39 inch
A5.00 inch
B12.01 inch
C5.63 inch
D7.52 inch
E7.99 inch
MM16 inch
LM0.87 inch

Technical Data

Energy capacity 10,621 in-lbs/cycle

Energy capacity emergency use 14,869 in-lbs/cycle

Energy absorption 26 % to 41 %

Dynamic force range 295 lbs to 48,941 lbs

Operating temperature range -40 °F to 194 °F

Construction size 1.14 in to 7.40 in

Mounting In any position

Material hardness rating Shore 55D Shore

Material Profile body: Co-Polyester Elastomer

Environment Resistant to microbes, seawater or chemical attack. Excellent UV and ozone resistance. Material does not absorb water or swell.

Impact velocity range Max. 16.4 ft/sec

Torque max. M5: 2.21 ft-lbs
M8: 14.75 ft-lbs
M16: 29.50 ft-lbs (DIN912)
M16: 88.51 ft-lbs (Shouldered screw)

Note

Suitable for emergency stop applications and for continous use. For applications with preloading and increased temperatures please consult ACE.

Safety information

Mounting screw should additionally be secured with Loctite.

On request

Special strokes, -characteristics, -spring rates, -sizes and -materials.

Sales data

Weight
6.262 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Customs tariff number
39269097

Country of origin
US

TR143-86L-2
Radial Damping, Long Version

Application Examples

Saltwater-resistant impact protection for lifeboats
Profile Dampers - TUBUS TR-L
Saltwater-resistant impact protection for lifeboats
When launching lifeboats, it is theoretically conceivable that there will be contact between the ship and lifeboat. Launching appliances with protective bodies are fitted in order that the lifeboat is not damaged. Since TUBUS TR-L profile dampers ...
Saltwater-resistant impact protection for lifeboats

Application Areas

  • Offshore industry
  • Agricultural machinery
  • Impact panels
  • Conveyor systems
  • Stacking units
  • Shipbuilding
  • Shovels or articulated joints for construction machinery
  • Transport roads
  • Loading and lifting equipment
The TUBUS TR-L is used where impact or collision protection is necessary along a straight line e.g. on shovels in mining equipment, loading and lifting devices, dock systems in shipbuilding or luggage and transport belts.
  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Controls Inc. © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in