The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-19-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Motion Control
Product Series
  • Industrial Gas Springs – Push Type
  • Industrial Gas Springs – Pull Type
  • Hydraulic Dampers
  • Hydraulic Feed Controls
  • Rotary Dampers
Product families
  • FRT-E2
  • FRT-G2
  • FRT-C2 and FRN-C2
  • FRT-D3 and FRN-D3
  • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
  • FFD
  • FDT
  • FDN
  • FYN-P1
  • FYN-N1
  • FYN-U1
  • FYN-S1
  • FYT-H1 and FYN-H1
  • FYT-LA3 and FYN-LA3
Basic Types
  • FRT-G2
  • FRT-G2-G1
TYPESDamping torque in-lbsDamping direction
FRT-G2-200-G10.018 +/- 0.006bidirectional
FRT-G2-300-G10.027 +/- 0.007bidirectional
FRT-G2-450-G10.041 +/- 0.009bidirectional
FRT-G2-600-G10.053 +/- 0.011bidirectional
FRT-G2-101-G10.088 +/- 0.018bidirectional

Rotary Dampers
FRT-G2-300-G1

Small and lightweight for finest braking

Continuous Rotation, Gear included
Damping torque 0.027 +/- 0.007 in-lbs

The damping direction of the ACE FRT-G2 product family with plastic body is rotating on both sides. The small rotary dampers can brake directly in the pivot point or linear through a gear and gear rack. ACE rotary dampers are maintenance-free and ready-to-install.

Rotary damper products are built to metric specifications. For precise measurements, please refer to the ACE rotary damper catalog or contact an application expert.
Rotary Dampers
FRT-G2-300-G1
Small and lightweight for finest braking
Continuous Rotation, Gear included
Damping torque 0.027 +/- 0.007 in-lbs
ACE Controls Inc. - Image - FRT-G2-G1
ACE Controls Inc. - Image - FRT-G2-G1
$2.96
List price per item includes shipping
Please contact the factory for specific delivery timing.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
Operating & Mounting Instructions

Family FRT-G2

Operating & Mounting Instructions 890 kB 6/19/22
  • Technical Details
  • Use Cases
  • Accessories
FRT-G2-300-G1
Continuous Rotation, Gear included
FRT-G2-300-G1

Technical Data

Execution Gear included

Damping torque 0.027 +/- 0.007 in-lbs

Damping direction bidirectional

Gear with

Construction size Ø 0.59 in

Rotational speed max. 50 rpm

Lifetime 50,000 cycles (1 cycle = 360° left-hand, 360° right-hand). Even after this time, the dampers still produce over approx. 80 % of their original damping moment. The service life may be significantly higher or lower, depending on the application.

Operating temperature range 32 °F to 122 °F

Pressure angle 20°

Material Outer body, Shaft, Gear: Plastic

Mounting In any position

Tooth Involute gearing

P.C.D. 0.28 in

No. of teeth 14

Module 0.5

Mounting information

No axial or radial forces may be induced via the shaft.

Safety information

Do not use rotary dampers as supports. Provide an external guide or support.

On request

Special designs available on request. Toothed plastic racks (modules 0.5 to 1.0) are available for the rotary dampers with pinions.

Sales data

Weight
0.002 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Customs tariff number
39269097

Country of origin
JP

FRT-G2-300-G1
Continuous Rotation, Gear included

Application Examples

Damping system for moving parts in playing card shufflers
Rotary Dampers - FRT-G2
Damping system for moving parts in playing card shufflers
ACE rotary dampers ensure the quiet shuffling of playing cards. Software controlled playing card shuffling machines such as this one are used throughout the world and are equipped with rotary dampers from the FRT-G2 product family .Maintenance-fre...
Damping system for moving parts in playing card shufflers

Application Areas

  • Handling modules
  • Linear slides
  • Automatic machinery
  • Conveyor equipment
  • Absorption control
Precision hydraulic feed controls of the product family VC are used in automotive and industrial applications as well as in mechanical engineering and the electronics industry.
FRT-G2-300-G1
Continuous Rotation, Gear included

Accessories

1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Toothed Rack
ZAHNSTANGEM0.5
ZAHNSTANGEM0.5
  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Controls Inc. © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in