The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-15-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-15-V4A
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Automation Control
Product Series
  • Miniature Shock Absorbers
  • Industrial Shock Absorbers
  • Heavy Industrial Shock Absorbers
  • Profile Dampers
  • Damping Pads
Product families
  • MC33 to MC64
  • MC33-V4A to MC64-V4A
  • MC33-HT to MC64-HT
  • MC33-LT to MC64-LT
  • SC33 to SC45
  • MA/ML33 to MA/ML64
  • SALD1/2 to SALD1 1/8
  • SALDN3/4
Basic Types
  • MC33M-HT
  • MC45M-HT
  • MC64M-HT
  • MC33-HT
  • MC45-HT
  • MC64-HT
TYPESEnergy capacity in-lbs/cycleEnergy capacity at 20 °C in-lbs/hEnergy capacity at 100 °C in-lbs/hEffective weight min. lbs
MC3325-0-HT1,5051,902,909725,7606
MC3325-1-HT1,5051,902,909725,76020
MC3325-2-HT1,5051,902,909725,76068
MC3325-3-HT1,5051,902,909725,760230
MC3325-4-HT1,5051,902,909725,760780
MC3350-0-HT2,9202,159,580823,11811
MC3350-1-HT2,9202,159,580823,11840
MC3350-2-HT2,9202,159,580823,118136
MC3350-3-HT2,9202,159,580823,118460
MC3350-4-HT2,9202,159,580823,1181,560

Industrial Shock Absorbers
MC3325-2-HT

Extreme temperature and high cycle applications

Self-Compensating, use at 32 °F to 302 °C
Energy capacity 1,505 in-lbs/cycle
Stroke 0.91 inch

Greater application range: just like all MAGNUM types from the product family MC33 to MC64, the HT (high temperature) industrial shock absorbers are also made from one solid piece. They use special seals and fluids. This means that these versions can even be used at extreme temperatures of 32 °F to 302 °F in order to safely and reliably damp masses and absorb 100 % of the kinetic energy.

These ready-to-install machine elements are recommended even under the most unfavorable conditions. Additional benefits are their robust, innovative sealing technology, high energy absorption in a compact design, fixed positive stop and a wide damping range. Self-compensating shock absorbers react to changing energy conditions, without adjustment.
Industrial Shock Absorbers
MC3325-2-HT
Extreme temperature and high cycle applications
Self-Compensating, use at 32 °F to 302 °C
Energy capacity 1,505 in-lbs/cycle
Stroke 0.91 inch
ACE Controls Inc. - Image - MC33-HT
ACE Controls Inc. - Image - MC33-HT
ACE Easy Sizing Don't know Size or Type? Size it!
$291.43
List price per item includes shipping
Please contact the factory for specific delivery timing.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
No downloads available for this product
  • Technical Details
  • Use Cases
  • Accessories
MC3325-2-HT
Self-Compensating, use at 32 °F to 302 °C

Dimensions

MC3325-2-HT
Stroke0.91 inch
A max.5.44 inch
L23.25 inch
M1-1/4-12 UNF inch
d11.15 inch
d21.00 inch

Technical Data

Energy capacity 1,505 in-lbs/cycle

Energy capacity at 20 °C 1,902,909 in-lbs/h

Energy capacity at 100 °C 725,760 in-lbs/h

Effective weight min. 68 lbs

Effective weight max. 272 lbs

Hardness -2

Return Force max. 19.8 lbs

Return Force min. 10.3 lbs

Return Time 0.03 s

Side Load Angle max. 4 °

Impact velocity range 0.5 ft/sec to 16.5 ft/sec. Other speeds on request.

Operating temperature range 32 °F to 302 °F

Mounting In any position

Positive stop Integrated

Material Outer body: Nitride hardened steel; Piston rod: Hard chrome plated steel; Rod end button: Hardened steel and corrosion-resistant coating; Return spring: Zinc plated or plastic-coated steel; Accessories: Steel with black oxide finish or nitride hardened

Damping medium Synthetic high temperature oil

Note

A noise reduction of 3 dB to 7 dB is possible when using the special impact button (PP).

Safety information

External materials in the surrounding area can attack the seal components and lead to a shorter service life. Please contact ACE for appropriate solution suggestions. Do not paint the shock absorbers due to heat emission.

On request

Nickel-plated, increased corrosion protection, mounting inside air cylinders or other special options are available on request. Adjustable HT and LT shock absorbers.

Sales data

Weight
1.125 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Country of origin
US

Customs tariff number
84879059

MC3325-2-HT
Self-Compensating, use at 32 °F to 302 °C

Application Examples

Damping tasks perfectly solved at a depth of 31,496 in
Industrial Shock Absorbers - MC33-HT to MC64-HT
Damping tasks perfectly solved at a depth of 31,496 in
Even when a mine is no longer producing anything, underground work often continues. In many places, as in this case at K+S KALI GmbH, the cavities have to be filled again in order to secure the status of the mine workings in the long term. MAGNUM ...
Damping tasks perfectly solved at a depth of 31,496 in

Application Areas

  • Linear slides
  • Swivel units
  • Turntables
  • Machines and plants
  • Tool machines
  • Machining centers
  • Z-axes
Designed for use in extreme temperature ranges, these self-compensating industrial shock absorbers are suitable almost anywhere in plant, industrial, automation and machine engineering.
MC3325-2-HT
Self-Compensating, use at 32 °F to 302 °C

Mounting Accessories

1-1 items $66.01
above 100 items $66.01
$66.01
Side-Foot Mount Assembly
250-0015
250-0015
1-1 items $--.--
above 100 items $84.69
$84.69
Clevis Mount Assembly
250-0225
250-0225
1-1 items $18.20
above 100 items $18.20
$18.20
Rectangular Flange
250-0016
250-0016
1-1 items $99.10
above 100 items $99.10
$99.10
Stop Bar
250-0426
250-0426

Accessories

1-1 items $11.73
above 100 items $11.73
$11.73
Locking Ring
250-0038
250-0038
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$47.05
Flanged Stop Collar
250-0070
250-0070
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Poly Button
250-0091
250-0091
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Steel Shroud
250-0130
250-0130
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Steel Shroud
250-0730
250-0730
  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Stoßdämpfer GmbH © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in