The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-19-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Automation Control
Product Series
  • Miniature Shock Absorbers
  • Industrial Shock Absorbers
  • Heavy Industrial Shock Absorbers
  • Profile Dampers
  • Damping Pads
Product families
  • MC33 to MC64
  • MC33-V4A to MC64-V4A
  • MC33-HT to MC64-HT
  • MC33-LT to MC64-LT
  • SC33 to SC45
  • MA/ML33 to MA/ML64
  • SALD1/2 to SALD1 1/8
  • SALDN3/4
Basic Types
  • MA/ML33M
  • MA/ML36M
  • MA/ML45M
  • MA/ML64M
  • MA/ML33
  • MA/ML36
  • MA/ML45
  • MA/ML64
TYPES
Energy capacity in-lbs/cycle
Energy capacity in-lbs/h
Effective weight min. lbs
Effective weight max. lbs
MA33251,900670,000203,800
ML33251,900670,000661110,231
MA33503,800760,000285,400
ML33503,800760,0001,102176,370

Industrial Shock Absorbers
MA3350

High energy absorption and progressive adjustment

Adjustable
Energy capacity 3,800 in-lbs/cycle
Stroke 1.91 inch

Adjustable and unique: These industrial shock absorbers from ACE, which can be precisely adjusted both at the front and rear, also contribute towards the success of the MAGNUM range. Equipped with excellent sealing technology, an annealed guide bearing and integrated positive stop, they are robust and durable.

These dampers absorb 50 % more energy than their predecessors but are built even more compactly. The larger range of effective loads also opens up options in design and assembly. This makes the ML range especially suitable for effective weights of 661 lbs. to 1,102,311 lbs. (300 kg to 500,000 kg). These shocks are the best option wherever application data changes and flexibility is required.
Industrial Shock Absorbers
MA3350
High energy absorption and progressive adjustment
Adjustable
Energy capacity 3,800 in-lbs/cycle
Stroke 1.91 inch
ACE Controls Inc. - Image - MA/ML33
ACE Controls Inc. - Image - MA/ML33
ACE Easy Sizing Don't know Size or Type? Size it!
$226.44
List price per item includes shipping
Please contact the factory for specific delivery timing.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
Operating & Mounting Instructions

Basic type MA/ML33

Mounting Instructions 61 kB 5/12/21
  • Technical Details
  • Use Cases
  • Accessories
MA3350
Adjustable

Dimensions

MA3350
Stroke1.91 inch
A max.7.44 inch
L24.25 inch
M1-1/4-12 UNF inch
d11.18 inch
d21.00 inch

Technical Data

Energy capacity 3,800 in-lbs/cycle

Energy capacity 760,000 in-lbs/h

Energy capacity with oil recirculation 1,600,000 in-lbs/h

Energy capacity with air/oil tank 1,200,000 in-lbs/h

Effective weight min. 28 lbs

Effective weight max. 5,400 lbs

Return Force max. 30.3 lbs

Return Force min. 9.9 lbs

Return Time 0.06 s

Side Load Angle max. 3 °

Impact velocity range MA: 0.5 ft/sec to 16.5 ft/sec. ML: 0.06 ft/sec to 1.5 ft/sec. Other speeds on request.

Operating temperature range 10 °F to 150 °F. Other temperatures on request.

Mounting In any position

Positive stop Integrated

Adjustment Hard impact at the start of stroke, adjust the ring towards 9. Hard impact at the end of stroke, adjust the ring towards 0.

Material Outer body: Nitride hardened steel; Piston rod: Hard chrome plated steel; Rod end button: Hardened steel and corrosion-resistant coating; Return spring: Zinc plated or plastic-coated steel; Accessories: Steel with black oxide finish or nitride hardened

Damping medium Automatic Transmission Fluid (ATF)

Note

A noise reduction of 3 dB to 7 dB is possible when using the special impact button. For emergency use only applications and for continous use (with additional cooling) it is sometimes possible to exceed the published max. capacity ratings. In this case, please consult ACE.

Safety information

External materials in the surrounding area can attack the seal components and lead to a shorter service life. Please contact ACE for appropriate solution suggestions. Do not paint the shock absorbers due to heat emission.

On request

Special oils, nickel-plated, increased corrosion protection, mounting inside air cylinders or other special options are available on request.

Sales data

Weight
1.191 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Country of origin
US

Customs tariff number
84879059

MA3350
Adjustable

Application Examples

Noble yachts brilliantly protected by ACE
Industrial Shock Absorbers - MA/ML33 to MA/ML64
Noble yachts brilliantly protected by ACE
Fenders protect ships from collision damage during berthing manoeuvres. So that yachts can also survive soft and ungentle touches with other boats or jetties, ACE has worked with a customer to design ideally suited, adjustable stainless steel vers...
Noble yachts brilliantly protected by ACE
Rotating and pivoting systems for large telescopes
Industrial Shock Absorbers - MA/ML33 to MA/ML64
Rotating and pivoting systems for large telescopes
ACE industrial shock absorbers offer safety to spare for swiveling or braking of large telescope. The optical system of this telescope for special observations is moveable in two space coordinates. The structure in which the telescope is mounted w...
Rotating and pivoting systems for large telescopes
Impact protection for accident simulators
Industrial Shock Absorbers - MA/ML33 to MA/ML64
Impact protection for accident simulators
The Central-Hessian police department has developed an accident simulator with the help of ACE aimed at significantly increasing the number of road traffic seatbelt wearers. The mobile simulator demonstrates strikingly that the smallest impact vel...
Impact protection for accident simulators
Securing linear drive units mechanically
Industrial Shock Absorbers - MA/ML33 to MA/ML64
Securing linear drive units mechanically
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany, operates a unique accelerator for heavy ions. Currently, the international accelerator facility FAIR, one of the largest research projects worldwide, is being built there, aiming...
Securing linear drive units mechanically

Application Areas

  • Linear slides
  • Swivel units
  • Turntables
  • Portal systems
  • Machines and plants
  • Tool machines
  • Machining centers
  • Z-axes
  • Impact panels
  • Handling modules
These adjustable industrial shock absorbers are used in all areas of industrial, automation and machine engineering, for gantries and integrated in linear carriages or pivoting units.
MA3350
Adjustable

Mounting Accessories

1-1 items $67.20
above 100 items $67.20
$67.20
Side-Foot Mount Assembly
250-0015
250-0015
1-1 items $86.22
above 100 items $86.22
$86.22
Clevis Mount Assembly
250-0225
250-0225
1-1 items $18.54
above 100 items $18.54
$18.54
Rectangular Flange
250-0016
250-0016

Accessories

1-1 items $11.95
above 100 items $11.95
$11.95
Locking Ring
250-0038
250-0038
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Poly Button
250-0091
250-0091
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Steel Shroud
250-0130
250-0130
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Steel Shroud
250-0730
250-0730
  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Controls Inc. © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in