The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-19-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Motion Control
Product Series
  • Industrial Gas Springs – Push Type
  • Industrial Gas Springs – Pull Type
  • Hydraulic Dampers
  • Hydraulic Feed Controls
  • Rotary Dampers
Product families
  • FRT-E2
  • FRT-G2
  • FRT-C2 and FRN-C2
  • FRT-D3 and FRN-D3
  • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
  • FFD
  • FDT
  • FDN
  • FYN-P1
  • FYN-N1
  • FYN-U1
  • FYN-S1
  • FYT-H1 and FYN-H1
  • FYT-LA3 and FYN-LA3
Basic Types
  • FYT-LA3
  • FYN-LA3-R
  • FYN-LA3-L
TYPESDamping torque in-lbsDamping direction
FYT-LA335.40 - 354.04bidirectional

Rotary Dampers
FYT-LA3

Adjustable high performance

Partial Rotation Angle, Adjustable
Damping torque 35.40 - 354.04 in-lbs

The damping direction of this adjustable high-performance rotary damper can be right, left or two-sided rotation. During each reverse movement of the unilateral decelerating versions there is a certain return damping torque that depends on the size. The brakes have a particularly robust zinc die-cast body and shafts made of steel. ACE rotary dampers are maintenance-free and ready-to-install.

Rotary damper products are built to metric specifications. For precise measurements, please refer to the ACE rotary damper catalog or contact an application expert.
Rotary Dampers
FYT-LA3
Adjustable high performance
Partial Rotation Angle, Adjustable
Damping torque 35.40 - 354.04 in-lbs
ACE Controls Inc. - Image - FYT-LA3
ACE Controls Inc. - Image - FYT-LA3
$545.05
List price per item includes shipping
Please contact the factory for specific delivery timing.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
Operating & Mounting Instructions

Family FYT-LA3 and FYN-LA3

Operating & Mounting Instructions 739 kB 6/19/22
  • Technical Details
FYT-LA3
Partial Rotation Angle, Adjustable
FYT-LA3

Technical Data

Damping torque 35.40 - 354.04 in-lbs

Damping direction bidirectional

Return Damping Torque 35.40 in-lbs

Construction size Ø 3.15 in

Lifetime 50,000 cycles, even after this time, the dampers still produce over approx. 80 % of their original damping moment. The service life may be significantly higher or lower, depending on the application.

Operating temperature range 23 °F to 122 °F

Material Outer body: Zinc die-cast; Shaft: Steel

Mounting In any position

Rotation angle max. 210°

Maximum side load 45 lb

Note

Damping direction: Right hand damping = damping action in clockwise direction (when looking onto the output shaft or output shaft sleeve, depending on the damper type). A play of approx. 5° can occur at the beginning of movement.

Safety information

Do not use rotary dampers as supports. Provide an external guide or support.

On request

Special accessories available on request.

Sales data

Weight
3.793 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Customs tariff number
84879090

Country of origin
JP

  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Controls Inc. © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in