The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-19-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Automation Control
Product Series
  • Miniature Shock Absorbers
  • Industrial Shock Absorbers
  • Heavy Industrial Shock Absorbers
  • Profile Dampers
  • Damping Pads
Product families
  • MC5 to MC75
  • MC150 to MC600
  • MC150-V4A to MC600-V4A
  • PMCN150 to PMCN600
  • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
  • SC190 to SC925
  • SC²25 to SC²190
  • SC²300 to SC²650
  • SC25-HC to SC650-HC
  • MA30 to MA900
  • 3/8x1
  • PET20 to PET27
  • OPT25 to OPT27
Basic Types
  • MC150M
  • MC225M
  • MC600M
  • MC150
  • MC225
  • MC600
TYPESEnergy capacity in-lbs/cycleEnergy capacity in-lbs/hEffective weight min. lbsEffective weight max. lbs
MC225360400,000555
MC225H360400,00050500
MC225H2360400,0004002,000
MC225H3360400,0001,8004,000

Miniature Shock Absorbers
MC225H2

Exceptionally high endurance and with the lowest resetting force

Self-Compensating, Rolling Diaphragm Technology
Energy capacity 360 in-lbs/cycle
Stroke 0.50 inch

Tried-and-tested and durable: With a hermetically sealed rolling diaphragm in each absorber, the MC150 to MC600 product family is suitable for an exceptionally high lifetime of use with up to 25 million cycles. The rolling diaphragm technology perfected by ACE ensures complete separation of the damping fluid from the surrounding air. This makes it possible for direct installation in a pressure chamber to provide end stop damping in pneumatic cylinders up to approximately 100 psi (7 bar).

The rolling diaphragm delivers very low return forces for these maintenance-free, ready-to-install absorbers. An integrated positive stop and progressive energy capacities, with a wide range of effective weight, make these miniature shock absorbers a winner. Furthermore, the use of a side load adapter allows impact angles of up to 25°. Stainless steel options are available for greater environmental compatibility. Self-compensating shock absorbers react to changing energy conditions, without adjustment.

These self compensating miniature shock absorbers are capable of universal mounting even inside a cylinder. These shocks are ideal for use in multitude of applications including material handling equipment, packaging equipment, medium robotics and machine tools.
Miniature Shock Absorbers
MC225H2
Exceptionally high endurance and with the lowest resetting force
Self-Compensating, Rolling Diaphragm Technology
Energy capacity 360 in-lbs/cycle
Stroke 0.50 inch
ACE Controls Inc. - Image - MC225
ACE Controls Inc. - Image - MC225
ACE Easy Sizing Don't know Size or Type? Size it!
$101.79
List price per item includes shipping
Please contact the factory for specific delivery timing.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
Operating & Mounting Instructions

Family MC150 to MC600

Operating & Mounting Instructions 1 MB 6/19/22
  • Technical Details
  • Use Cases
  • Accessories
MC225H2
Self-Compensating, Rolling Diaphragm Technology

Dimensions

MC225H2
Stroke0.50 inch
M3/4-16 UNF inch

Technical Data

Energy capacity 360 in-lbs/cycle

Energy capacity 400,000 in-lbs/h

Effective weight min. 400 lbs

Effective weight max. 2,000 lbs

Return Force min. 1.0 lbs

Return Force max. 1.5 lbs

Return Time 0.3 s

Side Load Angle max. 4 °

Impact velocity range 0.22 ft/sec to 1.03 ft/sec

Operating temperature range 32 °F to 150 °F

Mounting In any position

Positive stop Integrated

Material Outer body, Accessories: Steel corrosion-resistant coating; Main bearing: Plastic; Piston rod: Hardened stainless steel (1.4125, AISI 440C); Rolling diaphragm: EPDM

Damping medium Oil, temperature stable

Note

If precise end position datum is required consider use of the stop collar type AH.

Safety information

External materials in the surrounding area can attack the rolling seal and lead to a shorter service life. Please contact ACE for appropriate solution suggestions. Suitable for use in pressure chambers up to 101.53 psi.

On request

Increased corrosion protection. Special threads or other special options.

Sales data

Weight
0.340 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Customs tariff number
84879059

Country of origin
US

MC225H2
Self-Compensating, Rolling Diaphragm Technology

Application Examples

Brake components for swinging flags
Miniature Shock Absorbers - MC150 to MC600
Brake components for swinging flags
In the case of driving safety training, swinging flags are used to simulate the sudden appearance of obstacles. If the driver reacts too slowly, the flags swing back just as quickly to prevent damage to the vehicle. In order to protect the end pos...
Brake components for swinging flags
Increase speed and reduce downtime with automatic sealing o...
Miniature Shock Absorbers - MC150 to MC600
Increase speed and reduce downtime with automatic sealing o...
A customer of Metallatelier GmbH needed a special machine for automatically capping bottles with disinfectant during the COVID-19 pandemic. The German company optimized a proven design for this purpose. This is also because the designers chose our...
Increase speed and reduce downtime with automatic sealing o...
Faster sorting with Miniature Shock Absorbers
Miniature Shock Absorbers - MC150 to MC600
Faster sorting with Miniature Shock Absorbers
For a particularly space-saving design of its new split tray sorters, the Dutch company Equinox MHE has reduced the curve radii. ACE's MC150 Miniature Shock Absorbers are used to maintain the high speed in the curves.In continuous operation, these...
Faster sorting with Miniature Shock Absorbers

Application Areas

  • Linear slides
  • Pneumatic cylinders
  • Swivel units
  • Handling modules
  • Machines and plants
  • Finishing and processing centers
  • Measuring tables
  • Tool machines
  • Locking systems
These self compensating miniature shock absorbers are capable of universal mounting even inside a cylinder. These shocks are ideal for use in multitude of applications including material handling equipment, packaging equipment, medium robotics and machine tools.
MC225H2
Self-Compensating, Rolling Diaphragm Technology

Accessories

1-1 items $3.21
above 100 items $3.21
$3.21
Locknut
250-0399
250-0399
1-1 items $12.74
above 100 items $12.74
$12.74
Stop Collar
250-0403
250-0403
1-1 items $138.57
above 100 items $138.57
$138.57
Side Load Adaptor
250-0561
250-0561
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Steel Shroud
250-0170
250-0170
1-1 items $10.26
above 100 items $10.26
$10.26
Steel Button
250-0112
250-0112
1-1 items $35.34
above 100 items $35.34
$35.34
Steel/Urethane Button
250-0097
250-0097
1-1 items $6.27
above 100 items $6.27
$6.27
Nylon Button
250-0754
250-0754

Mounting Accessories

1-1 items $31.95
above 100 items $31.95
$31.95
Mounting Block
250-0401
250-0401
  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Controls Inc. © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in