The store will not work correctly when cookies are disabled.
  • My Account
  • Sign In
  • Compare Products
  • Create an Account
Company
  • About Us
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions
  • Global locations

Contact

+1 248-476-0213

    ...

To product page!
  • Deutschland
  • Nederland
  • United Kingdom
  • 中国 (China)
  • 日本 (Japan)
  • Worldwide
ACE Controls Inc.
ACE Controls Inc.
  • Sign In
Toggle Nav
Menu
  • Products
    • Automation Control
      • Miniature Shock Absorbers
        • MC5 to MC75
          • MC5M
          • MC9M
          • MC10M
          • MC25M
          • MC30M
          • MC75M
          • MC25
          • MC75
        • MC150 to MC600
          • MC150M
          • MC225M
          • MC600M
          • MC150
          • MC225
          • MC600
        • MC150-V4A to MC600-V4A
          • MC150M-V4A
          • MC225M-V4A
          • MC600M-V4A
        • PMCN150 to PMCN600
          • PMCN150M
          • PMCN225M
          • PMCN600M
        • PMCN150-V4A to PMCN600-V4A
          • PMCN150M-V4A
          • PMCN225M-V4A
          • PMCN600M-V4A
        • SC190 to SC925
          • SC190M; 0 to 4
          • SC300M; 0 to 4
          • SC650M; 0 to 4
          • SC925M; 0 to 4
          • SC190; 0 to 4
          • SC300; 0 to 4
          • SC650; 0 to 4
          • SC925; 0 to 4
        • SC²25 to SC²190
          • SC25M; 5 to 7
          • SC75M; 5 to 7
          • SC190M; 5 to 7
        • SC²300 to SC²650
          • SC300M; 5 to 9
          • SC650M; 5 to 9
          • SC300; 5 to 9
          • SC650; 5 to 9
        • SC25-HC to SC650-HC
          • SC25M-HC
          • SC75M-HC
          • SC190M-HC
          • SC300M-HC
          • SC650M-HC
          • SC300-HC
          • SC650-HC
        • Show all
      • Industrial Shock Absorbers
        • MC33 to MC64
          • MC33M
          • MC36M
          • MC45M
          • MC64M
          • MC33
          • MC36
          • MC45
          • MC64
        • MC33-V4A to MC64-V4A
          • MC33M-V4A
          • MC45M-V4A
          • MC64M-V4A
        • MC33-HT to MC64-HT
          • MC33M-HT
          • MC45M-HT
          • MC64M-HT
          • MC33-HT
          • MC45-HT
          • MC64-HT
        • MC33-LT to MC64-LT
          • MC33M-LT
          • MC45M-LT
          • MC64M-LT
          • MC33-LT
          • MC45-LT
          • MC64-LT
        • SC33 to SC45
          • SC33
          • SC45
        • MA/ML33 to MA/ML64
          • MA/ML33M
          • MA/ML36M
          • MA/ML45M
          • MA/ML64M
          • MA/ML33
          • MA/ML36
          • MA/ML45
          • MA/ML64
        • SALD1/2 to SALD1 1/8
          • SALD1/2-P Primary
          • SALD3/4-P Primary
          • SALD1 1/8-P Primary
        • SALDN3/4
          • SALDN3/4-RF Front Flange
          • SALDN3/4-RR Rear Flange
      • Heavy Industrial Shock Absorbers
        • CA2 to CA4
          • CA2
          • CA3
          • CA4
        • A1 1/2 to A3
          • A1 1/2
          • A2
          • A3
      • Profile Dampers
        • TUBUS TA
          • TA
        • TUBUS TS
          • TS
        • TUBUS TR
          • TR
        • TUBUS TR-H
          • TR-H
        • TUBUS TR-L
          • TR-L
        • TUBUS TR-HD
          • TR-HD
      • Damping Pads
        • SLAB 030 to SLAB 300
          • SL-030-12
          • SL-030-25
          • SL-100-12
          • SL-100-25
          • SL-300-12
          • SL-300-25
      • Accessories
    • Motion Control
      • Industrial Gas Springs – Push Type
        • GS-8 to GS-70
          • GS-8
          • GS-10
          • GS-12
          • GS-15
          • GS-19
          • GS-22
          • GS-28
          • GS-40
          • GS-70
        • GS-8-V4A to GS-40-VA
          • GS-8-V4A
          • GS-10-V4A
          • GS-12-V4A
          • GS-15-V4A
          • GS-19-V4A
          • GS-22-V4A
          • GS-28-V4A
          • GS-40-V4A
          • GS-15-VA
          • Show all
        • GST-40 Tandem
          • GST-40
      • Industrial Gas Springs – Pull Type
        • GZ-15 to GZ-40
          • GZ-15
          • GZ-19
          • GZ-28
          • GZ-40
        • GZ-19-V4A to GZ-40-VA
          • GZ-19-V4A
          • GZ-28-V4A
          • GZ-40-V4A
          • GZ-19-VA
          • GZ-28-VA
          • GZ-40-VA
      • Hydraulic Dampers
        • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
          • DVC-32
          • DVC-2 to DVC-6
        • HBD-15 to HBD-40
          • HBD-15
          • HBD-22
          • HBD-28
          • HBD-40
        • HB-12 to HB-70
          • HB-12
          • HB15
          • HB22
          • HB28
          • HB40
          • HB50
          • HB-70
        • SOL-28 - Solar Dampers
          • SOL-28-5078/20682
          • SOL-28-20684
          • SOL-28-5095
          • SOL-28-21215/20714
          • SOL-28-21305
          • SOL-28-20816 VA
          • SOL-28-20674
          • SOL-28-690030
        • MOD 28
          • MD-28
      • Hydraulic Feed Controls
        • VC25
          • VC25FT
          • VC25F
        • MA, MVC
          • MA30M
          • MA50M
          • MA35M
          • MA150M
          • MVC225M
          • MVC600M
          • MVC900M
          • MA35
          • MA150
          • Show all
      • Rotary Dampers
        • FRT-E2
          • FRT-E2
          • FRT-E2-G1
        • FRT-G2
          • FRT-G2
          • FRT-G2-G1
        • FRT-C2 and FRN-C2
          • FRT-C2
          • FRT-C2-G1
          • FRN-C2-R
          • FRN-C2-R-G1
          • FRN-C2-L
          • FRN-C2-L-G1
        • FRT-D3 and FRN-D3
          • FRT-D3
          • FRT-D3-G1
          • FRN-D3-R
          • FRN-D3-R-G1
          • FRN-D3-L
          • FRN-D3-L-G1
        • FRT-F2/K2 and FRN-F2/K2
          • FRT-F2/K2
          • FRN-F2/K2-R
          • FRN-F2/K2-L
        • FFD
          • FFD-SS-R
          • FFD-SS-L
          • FFD-FS-R
          • FFD-FS-L
          • FFD-SW-R
          • FFD-SW-L
          • FFD-FW-R
          • FFD-FW-L
        • FDT
          • FDT
        • FDN
          • FDN-R
          • FDN-L
        • FYN-P1
          • FYN-P1-R
          • FYN-P1-L
        • Show all
      • Accessories
    • Vibration Control
      • Vibration-Isolating Pads
        • SLAB 170 to SLAB 275
          • SL-170-12
          • SL-170-25
          • SL-210-12
          • SL-210-25
          • SL-275-12
          • SL-275-25
        • CEL
          • CEL-200
          • CEL-300
        • PAD
          • PAD
      • Low Freq. Pneumatic Levelling Mounts
        • PLM
          • PLM
        • PAL-3 to PAL-9
          • PAL-3
          • PAL-5.5
          • PAL-9
        • PAL-18 to PAL-1000
          • PAL-18
          • PAL-21
          • PAL-36
          • PAL-55
          • PAL-75
          • PAL-133
          • PAL-255
          • PAL-416
          • PAL-1000
      • Accessories
    • Safety Products
      • Safety Shock Absorbers
        • SCS33 to SCS64
          • SCS33
          • SCS45
          • SCS64
        • SCS38 to SCS63
          • SCS38
          • SCS50
          • SCS63
        • CB63 to CB160
          • CB63
          • CB100
          • CB160
        • EB63 to EB160
          • EB63
          • EB100
          • EB160
      • Safety Bumpers
        • TUBUS TC and TC-S
          • TC
          • TC-S
        • TUBUS TI
          • TI 1-Bellow
          • TI 2-Bellows
          • TI 3-Bellows
        • Crash Dampers
          • CD 20
          • CD 21
          • CD 38
          • CD 63
          • CD 88
      • Clamping Elements
        • LOCKED PL
          • PL
        • LOCKED PLK
          • PLK
        • LOCKED SL
          • SL
        • LOCKED SLK
          • SLK
        • LOCKED LZ-P
          • LZ-P
        • LOCKED PN
          • PN
        • LOCKED PRK
          • PRK
        • LOCKED R
          • R
          • R-Z
      • Viscoelastic Shock Absorbers
        • VS
          • VS-BA1-FC Front Flange
          • VS-BA1-FA Rear Flange
          • VS-BA5-FC Front Flange
          • VS-BA5-FA Rear Flange
          • VS-BXLR-FC Front Flange
          • VS-BXLR-FA Rear Flange
          • VS-BALR-FC Front Flange
      • Accessories
  • Applications
    • Automation Control
    • Motion Control
    • Vibration Control
    • Safety Products
  • Calculations
  • Service & Downloads
    • CAD-Drawings
    • Catalogs and more
    • Mounting Instructions
    • Mobile Apps
    • Knowledge
      • Industrial Shock Absorbers
      • Calculation Bases for the Design of Industrial Shock Absorbers
      • Profile Dampers
      • Pallet Stoppers
    • ACE Academy
    • Certifications
  • News & Press
    • Press Releases
    • Trade Shows
  • Sales
    • Where to Buy
    • Quick Order - eShop
    • Price Request
    • Procurement
    • Service, Support & Info
  • Blog
Account
My Cart
Motion Control
HB50
Product Series
  • Industrial Gas Springs – Push Type
  • Industrial Gas Springs – Pull Type
  • Hydraulic Dampers
  • Hydraulic Feed Controls
  • Rotary Dampers
Product families
  • DVC-32 and DVC-2 to DVC-6
  • HBD-15 to HBD-40
  • HB-12 to HB-70
  • SOL-28 - Solar Dampers
  • MOD 28
Basic Types
  • HB-12
  • HB15
  • HB22
  • HB28
  • HB40
  • HB50
  • HB-70
TYPES
Stroke inch
L extended inch
HB50-1003.9413.04
HB50-2007.8720.92
HB50-30011.8128.79
HB50-40015.7536.67
HB50-50019.6944.54
HB50-60023.6252.41
HB50-70027.5660.29
HB50-80031.5068.16

Hydraulic Dampers
HB50-500

Linear motion control

Adjustable
Compression and extension force 1,100 lbs to 7,700 lbs
Stroke 19.69 inch

High quality and long service life: The hydraulic dampers of the product family HB can also be used as single or double acting brake. Its coated body and piston rods with wear-resistant surface treatment are features of high quality and long service life.

The maintenance free, ready-to-install and closed systems provide a constant feed rate and are adjustable. The control segment on the piston makes adjustment at the end position child’s play. Thanks to a broad selection of end fittings the assembly is easy to mount, so that the damper can be universally deployed for damping swinging masses, such as in power or free conveyors.
Hydraulic Dampers
HB50-500
Linear motion control
Adjustable
Compression and extension force 1,100 lbs to 7,700 lbs
Stroke 19.69 inch
ACE Controls Inc. - Image - HB50
ACE Controls Inc. - Image - HB50
$--.--
This product is not available for
online order.
If you are interested in ordering this
product, click the inquiry form below
and we will contact you.
Requires action to send you
information about shipping time.
Please proceed.
Configure/Buy

CAD Drawings

Product-Downloads

  • ACE CAD
  • Traceparts
  • Cadenas Part Solutions
No downloads available for this product
  • Technical Details
  • Use Cases
  • Accessories
HB50-500
Adjustable

Dimensions

HB50-500
Stroke19.69 inch
L extended44.54 inch

Technical Data

Traction force max. 3,929 lbs

Outer body diameter Ø 2 in inch

Piston rod diameter Ø 0.75 in

Lifetime Approx. 250,000 cycles

Free travel Construction of the damper results in a free travel of approx. 20 % of stroke.

Separator piston Available as a special option without free travel achieved by separator piston and nitrogen accumulator.

Operating temperature range -4 °F to 176 °F

Adjustment Pull the piston rod out to its fully extended position. While pulling on the rod, turn it clockwise or counter-clockwise until the desired damping is achieved. The adjustment is multi-turn and correct damping may require several trial and error adjustments. A built-in antilock guard allows adjustments to be made at any damping rate without unit lock up.

Positive stop External positive stops 0.04 in to 0.24 in before the end of stroke provided by the customer.

Damping medium Hydraulic oil or Automatic Transmission Fluid (ATF)

Material Outer body: Steel; Piston rod: Steel with wear-resistant coating; End fittings: Zinc plated steel

Mounting In any position

Note

Increased break away force if unit has not moved for some time.

End fittings

They are interchangeable and if necessary must be positively secured by the customer to prevent unscrewing.

On request

Special oils, damping characteristics, and stroke lengths. Alternative accessories available on request.

Sales data

Weight
13.484 lbs

F and R Weight
0.0 lbs

S Weight
0.0 lbs

Customs tariff number
84879000

Country of origin
US

HB50-500
Adjustable

Application Examples

Damping system for tractor doors
Hydraulic Dampers - HB-12 to HB-70
Damping system for tractor doors
Key Dollar Cab began looking for a way to provide smooth, controlled motion when opening orchard tractor doors. They came in touch with ACE from a local distributor and worked with our team to find the perfect solution.A custom HB15 damper solved ...
Damping system for tractor doors
Steering stabilisation for cargo bikes and E-Trikes
Hydraulic Dampers - HB-12 to HB-70
Steering stabilisation for cargo bikes and E-Trikes
The delivery of goods has become very popular with supermarkets. This has increased the demand for bicycles to avoid congestion and contribute to environmental protection. For this type of transport and fast deliveries, a customized small series o...
Steering stabilisation for cargo bikes and E-Trikes
Opening and closing mechanisms for container flaps
Hydraulic Dampers - HB-12 to HB-70
Opening and closing mechanisms for container flaps
In the past, operators of used-clothes containers could sustain injury because the flaps closed relatively quickly and uncontrollably. Various HB-15 hydraulic dampers from ACE, which are designed specifically for the type of container, regulate th...
Opening and closing mechanisms for container flaps
Motion damping for cable car cabins and gondolas
Hydraulic Dampers - HB-12 to HB-70
Motion damping for cable car cabins and gondolas
Passengers always feel the swinging movement involved when cable cars arrive at the ski station. Maintenance-free HB-40 hydraulic dampers from ACE cushion these movements perfectly. Constructions of the cable cars, connected by means of an articul...
Motion damping for cable car cabins and gondolas
Impact minimisation in wheel aligning machines in bicycle p...
Hydraulic Dampers - HB-12 to HB-70
Impact minimisation in wheel aligning machines in bicycle p...
Incorrectly tensioned spokes can cause the rims of bicycle wheels to distort. To avoid this, consistent values are always required when tensioning. This is assured by ACE hydraulic dampers installed in high-quality wheel aligning machines in the N...
Impact minimisation in wheel aligning machines in bicycle p...
Wing stabilisation of spraying systems for plant protection...
Hydraulic Dampers - HB-12 to HB-70
Wing stabilisation of spraying systems for plant protection...
The innovative designer of the Wingsprayer from the Netherlands relies on ACE hydraulic dampers to make the spraying of agricultural chemicals more efficient, being gentle on the environment at the same time. They stabilize the delicate wings of t...
Wing stabilisation of spraying systems for plant protection...

Application Areas

  • Conveyor systems
  • Transport systems
  • Furniture industry
  • Locking systems
  • Sports equipment
  • Amusement industry
  • Offshore industry
On automotive, automation and machine building, oil & gas, amusement, medical technology or the electronics and furniture industry, these machine elements are found in a number of different areas.
HB50-500
Adjustable

End Fitting

1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Eye
A16
A16
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Angle Ball Joint
C16
C16
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Clevis Fork
D16
D16
1-1 items $--.--
above 100 items $--.--
$--.--
Swivel Eye
E16
E16
  • Products
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Applications
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Calculations
  • Automation Control
  • Motion Control
  • Vibration Control
  • Safety Products
  • Service & Downloads
  • CAD-Drawings
  • Catalogs and more
  • Mounting Instructions
  • Mobile Apps
  • Knowledge
  • ACE Academy
  • Certifications
  • News & Press
  • Press Releases
  • Trade Shows
  • Sales
  • Where to Buy
  • Quick Order - eShop
  • Price Request
  • Procurement
  • Service, Support & Info
  • Blog

ACE Controls Inc.

23435 Industrial Park Drive
US - 48335 Farmington Hills, Michigan

  • Company
  • Enertrols
  • Jobs & Career
  • Contact & Directions

ACE Controls Inc. © 2023

  • Cookie Settings
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Imprint
ACE is not responsible for content on external linked websites.
Successfully logged in